Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

Tuotteen kuvaus

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401802887
Täysi tilauskoodi: 872016975006799

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401802887 fi_FI pdf 2.1 MB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401802887_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401802887_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC 911401802887 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB