Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401802187
Täysi tilauskoodi: 872016974999399

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401802187 fi_FI pdf 2.4 MB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401802187_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401802187_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC 911401802187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB