Philips Emergency Downlight DALI
Downlight-turvavalaisin 3 tunnin akulla ja DALI-ohjauksella (erillisversio)
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Uusi DALI-ohjattava downlight-turvavalaisin mahdollistaa turvavalaistuksen ohjaamisen, seuraamisen ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien laatimisen eri DALI-alustoilla
Edut
Kaikkien valaisimien ohjaus ja seuranta samassa helppokäyttöisessä ratkaisussa
Pohjapiirrosnäkymä turvavalaisimista ja muista valaisimista helpottaa käyttöönottoa ja vianmääritystä
Ominaisuudet
DALI-2 Osa 202 Vaatimustenmukaisuus: sisältää LED-liitäntälaitteet, jotka on sertifioitu DALI-2 osan 202 mukaisesti, mikä varmistaa turvavalaisimien komponenttien ja muiden DALI-ohjattujen valaisimien yhteentoimivuuden
Testaus ja seuranta: sisältää ominaisuuksia testien suorittamiseen ja järjestelmän tilan seurantaan, mikä varmistaa turvavalaistuksen toimintakyvyn ja käyttövalmiuden
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Akun keskimääräinen nimelliskäyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on 5 vuoden vakiotakuu, mikäli tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mikäli se on testattu EN50272-standardin mukaisesti.