Philips Emergency Downlight DALI, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELD3h, Automaattisesti päälle kytkeytyvä
EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELD
Uusi
Tuotteen kuvaus
Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, DALI-ohjaus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta