Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, IA9, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Interact SNS410 -antenni, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505104560
Täysi tilauskoodi: 872016959056400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104560 fi_FI pdf 1.0 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104560_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104560_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 IES
Revit-tiedosto
BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 910505104560 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 LDT