Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, IA9, IP65, IK03
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9
Tuotteen kuvaus
Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Interact SNS410 -antenni, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva