Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, IP65, IK07, BP

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505104556
Täysi tilauskoodi: 872016959052600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 txt 4.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104556 fi_FI pdf 770.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 IES
Revit-tiedosto
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 910505104556 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 LDT