Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, IP65, IK07, BP

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Pallonkestävä / pallo-osuman kestävä valaistus, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505104555
Täysi tilauskoodi: 872016959051900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104555 fi_FI pdf 746.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104555_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104555_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 IES
Revit-tiedosto
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 910505104555 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 LDT