Philips GentleSpace gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, IP65, MSP, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Ylläpitopalveut, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505104551
Täysi tilauskoodi: 872016959047200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104551 fi_FI pdf 547.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB
Asennusohjeet
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104551_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104551_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Revit-tiedosto
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR 910505104551 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT