Philips GentleSpace gen4, Highbay, 198 W, BR, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, IP65, IK07, XT-55°C

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Kiinnike, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 910505102938
Täysi tilauskoodi: 872016958932200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m txt 4.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102938 fi_FI pdf 586.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102938_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102938_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m IES
Revit-tiedosto
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m 910505102938 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m LDT