Philips GentleSpace gen4, Highbay, 108 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, IP65, IK07
BY580P 170S/940 DIA WB GC SI
Tuotteen kuvaus
Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 17000 lm, 108 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, CRI>90, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta