Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Korkean hyllyvälin optiikka, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI
Tuotteen kuvaus
Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Korkean hyllyvälin optiikka, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta