Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Epäsymmetrinen keilakulma, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR
Tuotteen kuvaus
Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Kiinnike, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Epäsymmetrinen keilakulma, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta