Suomi - Suomeksi

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4

Tuotteen kuvaus

Highbay, Alumiini, Hopea, Kaksinkertainen jauhemaalaus, Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Tilauskoodi: 910505102868
Täysi tilauskoodi: 872016959404300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 txt 4.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102868 fi_FI pdf 552.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102868_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102868_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 IES
Revit-tiedosto
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 910505102868 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 LDT