Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CoreLine Value Highbay on oikea valinta projekteihin, joissa tekniset ominaisuudet ja asennuksen helppous ovat avaintekijöitä. Laadukkaalla valaisimella on pitkä käyttöikä, ja se säästää sekä energiaa että ylläpitokuluja. CoreLine Value Highbay hyödyttää myös urakoitsijoita, sillä se voidaan asentaa helposti nykyiseen sähköverkkoon – valaisinta ei tarvitse avata asennusta varten, ja sen ulkoista IP65-liitintä on helppo käsitellä. Saatavana on myös monipuolisia lisävarusteita, kuten heijastimia ja sankakiinnike.
Edut
Kestävä vesi- ja pölytiivis (IP65) valaisin sopii monenlaisiin projekteihin
Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
Ominaisuudet
Laadukas ja moderni painevalettu alumiinirunko
Hyötykäyttöikä 50 000 h (L70)