Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Matte, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401646307
Täysi tilauskoodi: 871951452922900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401646307 fi_FI pdf 1.0 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Asennusohjeet
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401646307_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Revit-tiedosto
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB