Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 90°, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401557445
Täysi tilauskoodi: 872110330672200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 txt 4.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401557445 fi_FI pdf 518.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401557445_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401557445_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 IES
Revit-tiedosto
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 911401557445 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB