Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta