Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Keilakulma 55°, IP66, IK08
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta