Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 90°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 90°, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401556045
Täysi tilauskoodi: 872110330676000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 txt 4.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401556045 fi_FI pdf 515.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401556045_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401556045_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 IES
Revit-tiedosto
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 911401556045 ZIP
Dialux
ULD File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB