Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Keilakulma 90°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/840 PSD WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 90°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401555545
Täysi tilauskoodi: 872110330656200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY121P G6 LED250/840 PSD WB txt 4.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401555545 fi_FI pdf 628.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401555545_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401555545_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY121P G6 LED250/840 PSD WB IES
Revit-tiedosto
Revit file - 911401555545 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED250/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED250/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED250/840 PSD WB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB