Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Kapea valokeila, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta