Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Kapea valokeila, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta