Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401631708
Täysi tilauskoodi: 871951495591200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 txt 3.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401631708 fi_FI pdf 653.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401631708_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401631708_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 IES
Revit-tiedosto
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 911401631708 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB