Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401630908
Täysi tilauskoodi: 871951495583700

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401630908 fi_FI pdf 522.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401630908_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401630908_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IES
Revit-tiedosto
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 911401630908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB