Pienikokoinen, tyylikäs ja vastuullinen seinäasennettava valaisin
GreenSpace Evo Mini Wallmount on vastuullinen seinävalaisin, jossa on tyylikäs ja sulavalinjainen muotokieli. Se sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin, muotimyymälöihin, asiakastiloihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja kierrättää. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Mini ‑seinävalaisimesta vastuullisen valinnan. Uudet PerfectAccent-heijastimet takaavat laadukkaan ja miellyttävän valaistuksen. Signify myCreation ‑sivulla valaisin voidaan konfiguroida väriltään, tekstuuriltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin kohteen vaatimusten mukaan
Tyylikäs ja hienovarainen muotoilu sopii erinomaisesti moniin eri käyttökohteisiin
PerfectAccent-heijastimet takaavat miellyttävän ja laadukkaan valaistuksen
Voidaan huoltaa vakiotyökaluilla
Korkea valotehokkuus pienentää valaistusratkaisun hiilijalanjälkeä
Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.