Suomi - Suomeksi

Philips Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1.000 lm, 8.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104904
Täysi tilauskoodi: 872016983793500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104904 fi_FI pdf 903.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104904_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104904_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT