Suomi - Suomeksi

Philips Seinäasennettava GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505104918
Täysi tilauskoodi: 872016983807900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104918 fi_FI pdf 998.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-910505104918_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104918_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 IES
Revit-tiedosto
WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 910505104918 ZIP
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482 LDT