Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Clear, Karkaistu lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin