Pysäköintihalleissa, toimistoissa, sisäänkäynneissä, auloissa, käytävissä ja portaikoissa tarvitaan toimintavarmoja valaistusratkaisuja. Philips Ledinaire ‑tuotesarja tarjoaa laadukkaita valaistusratkaisuja kustannustehokkaasti. Ledinaire Wall-mounted on monipuolinen ja kustannustehokas seinävalaisin, josta on saatavilla erilaisia versioita. Valovirtaa ja värilämpötilaa voidaan kätevästi vaihtaa dip-kytkimestä.
Vaihdettava valovirta ja värilämpötila helpottavat tuotevalintaa ja mahdollistavat asetusten tekemisen vasta asennuspaikalla
Taattua Philips-laatua
Kaksi valovirtavaihtoehtoa (1 100 ja 1 700 lm) ja kolme värilämpötilavaihtoehtoa (3 000 K, 3 500 K ja 4 000 K) yhdessä valaisimessa
Moderni, ympäristöön sulautuva muotoilu
Ledinaire wall-mounted ‑valaisinta voidaan käyttää ulkotiloissa, mutta kaikkien kaapeleiden on kuljettava sisätiloissa. Kaapelien enimmäispituus on 10 metriä.
Liiketunnistinversioissa (MDU) on huomioitava, että tunnistimen toiminta-alue voi vaihdella sisä- ja ulkokäytössä. Voimakas tuuli ja sade sekä tärinä voivat laukaista tunnistimen, mikä on huomioitava tunnistimen sijoittamisessa.