Tuotteen kuvaus
D285 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin