Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Wall-mounted WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, MDU2, IP65

WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH

Tuotteen kuvaus

D285 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401826882
Täysi tilauskoodi: 871951452271899

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401826882 fi_FI pdf 239.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Asennusohjeet
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401826882_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401826882_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 840 PSU MDU II WH 911401826882 pdf 620.5 kB