Tuotteen kuvaus
D285 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin