Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, MDU2, IP44

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Tuotteen kuvaus

D345 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Akrylaatti, IP44 | Johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401883384
Täysi tilauskoodi: 871951495991099

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401883384 fi_FI pdf 268.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire Wall-mounted WL060V installation instructions pdf 10.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401883384_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401883384_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL060V LED17S 840 PSU MDU II WH 911401883384 pdf 616.6 kB