Philips OneEase, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, Langaton, Clear, IP23

BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T

Uusi

Tuotteen kuvaus

Batten, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 16000 lm, 57 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP23 | Kosketussuojattu, sateenkestävä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 910925871902
Täysi tilauskoodi: 872110345915200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
160S [LED module, system flux 16000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T txt 4.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925871902 fi_FI pdf 454.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925871902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925871902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T IES
Revit-tiedosto
BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T 910925871902 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T ULD
Relux
ROLF File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 160S/840 HE SIA L1500 NB IA4 PI5T LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB