Philips OneEase
OneEase – Nopeasti asennettava, monikäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin
Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
OneEase on monipuolinen valaistusratkaisu varastoihin, sisäurheilutiloihin ja myymälöihin. Helposti asennettavassa ja huollettavassa valaisimessa on erinomainen valon laatu. Se voidaan asentaa monin eri tavoin, kuten pinta-asennuksena, vaijeriripustuksella, vaakavaijereilla, valaisinkiskoon sekä pallonkestävillä kiinnikkeillä. Pitkäikäinen ja toimintavarma OneEase vähentää huollon tarvetta ja pienentää siihen kustannuksia. Näin se sopii loistavasti lukuisiin eri käyttökohteisiin. Energiatehokas muotoilu pienentää käyttökustannuksia ja tarjoaa houkuttelevat kokonaiskustannukset (TCO). Tuotevalikoima tarjoaa kattavasti erilaisia keilakulmia (kapeita, leveitä ja erittäin leveitä), valovirtavaihtoehtoja, liitäntävaihtoehtoja sekä asennustarvikkeita. Monipuoliset asennustavat ja johdotusvaihtoehdot, mukaan lukien yksi- ja kolmevaiheläpijohdotus, tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Urheiluhallikohteissa OneEasesta voidaan valita pallonkestävä versio, tai vaihtoehtoisesti perusversion voi päivittää pallonkestävällä optiikan suojalla ja asennuskiinnikkeillä. OneEase voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Signify Interactiin. Saatavilla on erilaisia sensoreita asennuskorkeudesta riippuen: IA4-sensori mataliin, MPM-sensori keskikorkeisiin ja MPH-sensori korkeisiin tiloihin. Toimintavarma, energiatehokas valaistus sekä älykäs ohjaus takaavat, että OneEase toimii pitkälle tulevaisuuteen. OneEase on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: valaisin on kestävä, huollettava ja kierrätettävä. Signifyn huoltotunnisteen avulla tärkeimpiin valaisintietoihin pääsee käsiksi nopeasti ja kätevästi.
Edut
Innovatiivinen tuotemuotoilu
Nopea avata, kytkennät onnistuvat ilman työkaluja
Ominaisuudet
Korvaaja perinteisille loisteputkivalaisimille (18–58 W)
Valotehokkuus jopa 190 lm/W
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Optiikan voi puhdistaa vain nukkaamattomalla liinalla ilman puhdistusaineita.
Älä asenna valaisinta paikkoihin, joissa se altistuu kosteudelle ja kemikaaleille.