Philips OneEase, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Clear, IP23

BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3

Uusi

Tuotteen kuvaus

Batten, Alumiini, Alumiini, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 16000 lm, 57 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP23 | Kosketussuojattu, sateenkestävä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 910925871899
Täysi tilauskoodi: 872110345913800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
160S [LED module, system flux 16000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925871899 fi_FI pdf 274.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925871899_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925871899_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3 IES
Revit-tiedosto
BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3 910925871899 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 160S/840 HE DIA L1500 NB PI7 TW3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB