Philips OneEase BN510C, Batten, High efficiency, 57 W, 16000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Clear, IP23
BN510C 160S/840 HE DIA L1500 WB PI7 TW3
Uusi
Tuotteen kuvaus
Batten, Alumiini, Alumiini, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 16000 lm, 57 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP23 | Kosketussuojattu, sateenkestävä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 160S [LED module, system flux 16000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta