Suomi - Suomeksi

Philips OneEase

OneEase – Nopeasti asennettava, monikäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin

Uusi
Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
910925871877
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
910925871878
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
910925871879
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
910925871880
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
910925871881
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
910925871882
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
910925871883
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
910925871884

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

OneEase on monipuolinen valaistusratkaisu varastoihin, sisäurheilutiloihin ja myymälöihin. Helposti asennettavassa ja huollettavassa valaisimessa on erinomainen valon laatu. Se voidaan asentaa monin eri tavoin, kuten pinta-asennuksena, vaijeriripustuksella, vaakavaijereilla, valaisinkiskoon sekä pallonkestävillä kiinnikkeillä. Pitkäikäinen ja toimintavarma OneEase vähentää huollon tarvetta ja pienentää siihen kustannuksia. Näin se sopii loistavasti lukuisiin eri käyttökohteisiin. Energiatehokas muotoilu pienentää käyttökustannuksia ja tarjoaa houkuttelevat kokonaiskustannukset (TCO). Tuotevalikoima tarjoaa kattavasti erilaisia keilakulmia (kapeita, leveitä ja erittäin leveitä), valovirtavaihtoehtoja, liitäntävaihtoehtoja sekä asennustarvikkeita. Monipuoliset asennustavat ja johdotusvaihtoehdot, mukaan lukien yksi- ja kolmevaiheläpijohdotus, tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Urheiluhallikohteissa OneEasesta voidaan valita pallonkestävä versio, tai vaihtoehtoisesti perusversion voi päivittää pallonkestävällä optiikan suojalla ja asennuskiinnikkeillä. OneEase voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Signify Interactiin. Saatavilla on erilaisia sensoreita asennuskorkeudesta riippuen: IA4-sensori mataliin, MPM-sensori keskikorkeisiin ja MPH-sensori korkeisiin tiloihin. Toimintavarma, energiatehokas valaistus sekä älykäs ohjaus takaavat, että OneEase toimii pitkälle tulevaisuuteen. OneEase on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: valaisin on kestävä, huollettava ja kierrätettävä. Signifyn huoltotunnisteen avulla tärkeimpiin valaisintietoihin pääsee käsiksi nopeasti ja kätevästi.

Edut

  • Innovatiivinen tuotemuotoilu

  • Nopea avata, kytkennät onnistuvat ilman työkaluja

Ominaisuudet

  • Korvaaja perinteisille loisteputkivalaisimille (18–58 W)

  • Valotehokkuus jopa 190 lm/W

Käyttökohteet

  • Varastot
  • Myymälätilat
  • Koulut
  • Urheiluhallit

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan voi puhdistaa vain nukkaamattomalla liinalla ilman puhdistusaineita.

  • Älä asenna valaisinta paikkoihin, joissa se altistuu kosteudelle ja kemikaaleille.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet OneEase BN510C fi_FI pdf 568.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-OneEase
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-OneEase
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB