Philips OneEase BN510C, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, Langaton, Clear, IP23
BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3
Uusi
Tuotteen kuvaus
Batten, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP23 | Kosketussuojattu, sateenkestävä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 105S [LED module, system flux 10500 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta