Suomi - Suomeksi

Philips OneEase BN510C, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, Langaton, Clear, IP23

BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3

Uusi

Tuotteen kuvaus

Batten, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP23 | Kosketussuojattu, sateenkestävä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 910925871896
Täysi tilauskoodi: 872110345910700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 txt 4.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925871896 fi_FI pdf 454.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925871896_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925871896_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 IES
Revit-tiedosto
BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 910925871896 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB