Philips OneEase BN510C, 49 W, 8000 lm, 4000 K, CRI>80, Langaton, Clear
BN510C 80S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
Uusi
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, 8000 lm, 49 W, 162 lm/W, 4000 K, 0,38, CRI>80, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta