Philips OneEase BN510C, Batten, 33 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Clear, IP23
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
Uusi
Tuotteen kuvaus
Batten, Alumiini, Alumiini, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 5500 lm, 33 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP23 | Kosketussuojattu, sateenkestävä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified