Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Batten, All-in, 37 W, 25 W, L1500 mm, 3500 lm, 5200 lm, 3000 K, 4000 K, Opaali, IP20/40, EL-ready

BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 5200 lm, 37 W, 25 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta), Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401850687
Täysi tilauskoodi: 872016976841399

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401850687 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401850687_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401850687_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 IES
Revit-tiedosto
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 911401850687 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 654.1 kB