Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Tuotteen kuvaus

Pendant with recessed base, Polykarbonaatti, Musta, Ripustettava, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, ulkoinen, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, erittäin leveä keila >80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104947
Täysi tilauskoodi: 872016983836900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104947 fi_FI pdf 368.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104947_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104947_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Revit-tiedosto
PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT