Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Tuotteen kuvaus

Pendant with recessed base, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustettava, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104946
Täysi tilauskoodi: 872016983835200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104946 fi_FI pdf 251.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104946_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104946_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Revit-tiedosto
PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH 910505104946 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT