Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH

Tuotteen kuvaus

Pendant with recessed base, Polykarbonaatti, Harmaa, Ripustettava, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104945
Täysi tilauskoodi: 872016983834500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104945 fi_FI pdf 253.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104945_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104945_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH IES
Revit-tiedosto
PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH 910505104945 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH LDT