Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH

Tuotteen kuvaus

Pendant, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustettava, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104939
Täysi tilauskoodi: 872016983828400

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104939 fi_FI pdf 252.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104939_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104939_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH IES
Revit-tiedosto
PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH 910505104939 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH LDT