Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH
Tuotteen kuvaus
Pendant, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustettava, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta