Suomi - Suomeksi

Philips TrueLine suspended, 57 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK

Tuotteen kuvaus

1450x55 mm; H88 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Ripustussarja, 2-vaijeria, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, ulkoinen, Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori, 6600 lm, 57 W, 116 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, TP(b) diffuser flammability class, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106216
Täysi tilauskoodi: 871951497317600

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK txt 5.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505106216 fi_FI pdf 387.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505106216_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505106216_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK IES
Revit-tiedosto
SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK 910505106216 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK ULD
Relux
ROLF File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK LDT